23:11:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


22232-E1A-XL-2RSR-M
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux 222..-BAE-XL-2RSR, avec étanchéité par joint à lèvre des 2 côtés
Information produit
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 160 mm | Diámetro del agujero |
D | 290 mm | Diámetro exterior |
B | 80 mm | Anchura |
Cr | 1,080,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,300,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 128,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 700 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 22 kg | Poids |
Medidas de montaje
da min | 174 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 276 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
ds | 8 mm | Diámetro del agujero de engrase |
ns | 15 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.24 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.79 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.15 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.73 | Factor de carga axial estática |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | E1A | Sans bord central |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Cage | M | Cage laiton |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
dispositif de lubrification | Norme | Norme |
matière spéciale | Norme | Norme |
Caractéristiques