23:11:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22328-E1-XL-K-T41A
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 223..-E1-K-T41A, pour machines vibrantes avec tolérances de diamètres réduites, avec alésage conique
Remplace
22328-E1-K-T41A, 22328E1K.T41A
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 140 mm | Alésage |
D | 300 mm | Diamètre extérieur |
B | 102 mm | Largeur |
Cr | 1,460,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,630,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 135,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,420 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,660 1/min | Vitesse de base |
≈m | 32.93 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 157 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 169 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 283 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
db min | 152 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 8 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 255.7 mm | Alésage bague extérieure |
d2 | 173.5 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
ds | 9.5 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 17.7 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.34 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 2.98 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 1.96 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H2328 | Manchon de serrage | |
AHX2328G | Manchon de démontage |