07:45:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23138-E1A-XL-M
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 231..-E1A, dimensions principales selon DIN 635-2
Remplace
23138-E1A-M, 23138E1A.M
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 190 mm | Alésage |
D | 320 mm | Diamètre extérieur |
B | 104 mm | Largeur |
Cr | 1,610,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,220,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 222,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,070 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,260 1/min | Vitesse de base |
≈m | 33.759 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 204 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 306 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 281.6 mm | Alésage bague extérieure |
ds | 8 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 15 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.3 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.28 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.39 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.23 | Facteur de sécurité statique |