01:03:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23144-BE-XL-K-2RSR
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulements à rotule sur deux rangées de rouleaux 231..-BE-XL-K-2RSR, avec étanchéité par joint à lèvre des 2 côtés
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 220 mm | Alésage |
D | 370 mm | Diamètre extérieur |
B | 120 mm | Largeur |
Cr | 1,860,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,700,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 224,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 465 1/min | vitesse limite |
≈m | 50.5 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 237 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 249 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 353 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
db min | 233 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 10 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 345 mm | Alésage bague extérieure |
d2 | 249 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
ds | 9.5 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 17.7 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.29 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.3 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.42 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.25 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H3144-HG-T | Manchon de serrage | |
AH3144 | Manchon de démontage |