23:11:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23292-BEA-XL-K-MB1
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 232..-BEA-XL-K-MB1, symétrique 2 bords extérieure avec disque à bord
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 460 mm | Alésage |
D | 830 mm | Diamètre extérieur |
B | 296 mm | Largeur |
Cr | 9,200,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 14,700,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 960,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 690 1/min | vitesse limite |
nϑr | 295 1/min | Vitesse de base |
≈m | 679 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 492 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 798 mm | |
ra max | 6 mm | Rayon de gorge maximum |
da max | 541 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 490 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 17 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
Dimensions
rmin | 7.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 704.9 mm | Alésage bague extérieure |
ds | 12.5 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 23.5 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.36 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 1.9 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 2.83 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 1.86 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H3292-HG | Manchon de serrage | |
AHX3292G-H | Withdrawal sleeve |