07:45:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


23948-MB
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux
Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux 239..-MB, symétrique 3 bords
Remplace
23948MB
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 240 mm | Alésage |
D | 320 mm | Diamètre extérieur |
B | 60 mm | Largeur |
Cr | 640,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,370,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 96,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,440 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,310 1/min | Vitesse de base |
≈m | 13.39 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 250.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 309.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 297.8 mm | Alésage bague extérieure |
ds | 6.3 mm | Diamètre trou de lubrification |
ns | 12.2 mm | Largeur rainure de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.17 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 4.05 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 6.04 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 3.96 | Facteur de sécurité statique |