23:11:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



WS22213-E1-XL-K-2RSR
Rodamiento oscilante de rodillos
Rodamiento oscilante de rodillos WS222..-E1-XL-K-2RSR, simétrico con anillo para el guiado de la jaula
Remplace
WS22213-E1-K-2RSR
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 65 mm | Diámetro del agujero |
D | 120 mm | Diámetro exterior |
B | 38 mm | Anchura |
Cr | 202,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 210,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 26,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,740 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 1.687 kg | Poids |
Medidas de montaje
da min | 76.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 76.2 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 111 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
db min | 70 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 8 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 110.2 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
d2 | 76.2 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
ds | 3.2 mm | Diámetro del agujero de engrase |
ns | 6.5 mm | Anchura de la ranura de lubricación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.24 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.81 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.19 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.75 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
H2213-T-WS | Manguito de fijación | |
AH2213-WS | Manguito de desmontaje |