08:22:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20205-TVP
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux 202, dimensions principales selon DIN 635-1
Remplace
20205T
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
B | 15 mm | Largeur |
Cr | 24,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 24,900 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,260 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 11,500 1/min | Vitesse limite |
≈m | 0.135 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 30.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 46.4 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 43.9 mm | Alésage bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |