17:16:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20208-TVP
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux 202, dimensions principales selon DIN 635-1
Remplace
20208T
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
B | 18 mm | Largeur |
Cr | 49,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 53,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,700 1/min | Vitesse limite |
≈m | 0.371 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 47 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 73 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 70.1 mm | Alésage bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |