08:22:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20212-TVP
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux 202, dimensions principales selon DIN 635-1
Remplace
20212T
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 85,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 100,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 11,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,600 1/min | Vitesse limite |
≈m | 0.799 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 69 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 101 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 97.8 mm | Alésage bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |