22:32:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20217-MB-C3
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos 202..-MB
Remplace
20217MB.C3
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 85 mm | Diámetro del agujero |
D | 150 mm | Diámetro exterior |
B | 28 mm | Anchura |
Cr | 155,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 201,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 20,800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,750 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 2.175 kg | Poids |
Medidas de montaje
da min | 96 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 139 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 133.9 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Jaula | MB | Jaula maciza de latón |
Juego radial del rodamiento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Caractéristiques