15:55:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20224-MB
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos 202..-MB
Remplace
20224MB
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 120 mm | Diámetro del agujero |
D | 215 mm | Diámetro exterior |
B | 40 mm | Anchura |
Cr | 305,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 415,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 38,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,350 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 6.678 kg | Poids |
Medidas de montaje
da min | 132 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 203 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 191.1 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Produits récemment consultés