16:42:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


30334-A
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques 303, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Remplace
30334A
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 170 mm | Alésage |
D | 360 mm | Diamètre extérieur |
B | 72 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 62 mm | Largeur, bague extérieure |
T | 80 mm | Width, total |
Cr | 1,040,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,360,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 149,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,990 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,340 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 35 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 213 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 188 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 307 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 342 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 329 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 9 mm | Espace minimum axial |
Cb min | 18 mm | Minimum axial space |
ra max | 5 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 4 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 67 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 252 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.35 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.74 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.96 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
T2GB170 | Désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355 |