05:06:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



31322-X-XL-DF-A200-250
Roulement à rouleaux coniques set
Jeu de roulements à rouleaux coniques 313..-X-DF, disposition en X
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 110 mm | Alésage |
D | 240 mm | Diamètre extérieur |
2B | 114 mm | Inner ring total width |
2T | 126 mm | Largeur totale bague extérieure |
Cr | 940,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,170,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 160,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,100 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,890 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 26.1 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 135 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da min | 188 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 226 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Ca min | 7 mm | Espace minimum axial |
rb max | 3 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r3, 4 min | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
A | 50 mm | Largeur d'entretoise |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.83 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 0.82 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 1.22 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 0.8 | Facteur de sécurité statique |