07:24:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
32022-X-P5
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 110 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
B | 38 mm | largeur, bague intérieure |
C | 29 mm | largeur, bague extérieure |
T | 38 mm | Width, total |
Cr | 242,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 395,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 46,000 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,950 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,650 1/min | vitesse thermique de référence |
≈m | 3.08 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 122 mm | diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 120 mm | diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 152 mm | diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 160 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 163 mm | diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 7 mm | espace minimum axial |
Cb min | 9 mm | Minimum axial space |
ra max | 2.5 mm | rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 2 mm | rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 2.5 mm | dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 2 mm | dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 37 mm | distance sommet des cones de pression |
d1 | 141 mm | diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.43 | valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.39 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.77 | facteur de sécurité statique |
information additionnelle
T4DC110 | désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355 |