04:34:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32034-X-XL-DF-A0-40
Roulement à rouleaux coniques set
Roulement à rouleaux jeu 320..-X-XL-DF, X-disposition
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 170 mm | Alésage |
D | 260 mm | Diamètre extérieur |
2B | 114 mm | Inner ring total width |
2T | 114 mm | Largeur totale bague extérieure |
Cr | 1,020,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,770,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 245,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,750 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,390 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 21.7 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 187 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da min | 230 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 248 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Ca min | 10 mm | Espace minimum axial |
rb max | 2.5 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r3, 4 min | 2.5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
A | 28 mm | Largeur d'entretoise |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.44 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 1.52 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 2.26 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 1.49 | Facteur de sécurité statique |