02:36:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32222-XL-DF-A160-200
Roulement à rouleaux coniques set
Roulement à rouleaux jeu 322..-XL-DF, X-disposition
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 110 mm | Alésage |
D | 200 mm | Diamètre extérieur |
2B | 106 mm | Inner ring total width |
2T | 112 mm | Largeur totale bague extérieure |
Cr | 840,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,190,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 176,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,800 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 2,000 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 14.9 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 126 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da min | 170 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 188 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Ca min | 6 mm | Espace minimum axial |
rb max | 2.5 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r3, 4 min | 2.5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
A | 20 mm | Largeur d'entretoise |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.42 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 1.61 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 2.39 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 1.57 | Facteur de sécurité statique |