19:32:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32256-XL
Tapered roller bearing
Tapered roller bearings 322, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Remplace
32256
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 280 mm | Alésage |
D | 500 mm | Diamètre extérieur |
B | 130 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 106 mm | Largeur, bague extérieure |
T | 137 mm | Width, total |
Cr | 2,700,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,950,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 455,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,560 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 650 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 110.5 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 322 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 300 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 418 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 477 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 475 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 14 mm | Espace minimum axial |
Cb min | 31 mm | Minimum axial space |
ra max | 6 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 5 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 6 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 118 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 384.5 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.45 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.34 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.73 | Facteur de sécurité statique |