06:59:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32306-A
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques 323, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Remplace
32306A, 32306A.F22
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 27 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 23 mm | Largeur, bague extérieure |
T | 28.75 mm | Width, total |
Cr | 80,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 89,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 11,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 10,700 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 7,000 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 0.57 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 39 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 37 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 59 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 65 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 66 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 4 mm | Espace minimum axial |
Cb min | 5.5 mm | Minimum axial space |
ra max | 1.5 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 1.5 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 18 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 49.3 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.32 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.9 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 1.05 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
T2FD030 | Désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355 |