00:15:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



T7FC045-XL
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques T, dimensions principales selon DIN ISO 355, dissociable, réglé ou par paire
Remplace
T7FC045
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 95 mm | Diamètre extérieur |
B | 26.5 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
T | 29 mm | Width, total |
Cr | 110,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 109,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 16,900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,900 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 6,100 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 0.927 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 53 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 59 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 71 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 83 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 91 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 5 mm | Espace minimum axial |
Cb min | 9 mm | Minimum axial space |
ra max | 2.5 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 2.5 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 2.5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 2.5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 33 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 73.5 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.87 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 0.69 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.38 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
T7FC045 | Désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355 |