03:29:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 140 mm | Diamètre extérieur |
B | 24 mm | Largeur |
Cr | 94,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 117,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 10,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,400 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.202 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 96 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 101 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 106 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 133 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 3 mm | Déplacement axial |
E | 127 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 103 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 122.9 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Norme |
Cage | M1 | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques