07:11:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur |
Cr | 108,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 113,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 10,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.843 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 74 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 77 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 81 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 111 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 1.4 mm | Déplacement axial |
E | 108.5 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 78.5 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 104.3 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |