11:10:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N306-E-XL-TVP2
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques N3.-E-TVP2, avec cage, à une rangée, palier libre, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 2 bords à la bague intérieure, forme N3
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 19 mm | Largeur |
Cr | 61,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 48,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 7,900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 12,100 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 14,200 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 0.359 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 37 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da | 65 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s1 | 0.6 mm | Déplacement axial |
E | 62.5 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés