08:22:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2204-E-XL-M1A-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-M1A, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 18 mm | Largeur |
Cr | 38,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 31,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 28,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 11,100 1/min | Vitesse de base |
≈m | 167 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 24 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 26 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 41 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
dc min | 32 mm | Épaulement d'arbre minimum |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 1.8 mm | Déplacement axial |
E | 41.5 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 26.5 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 38.8 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
d1 | 29.7 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
HJ2204-E | Rondèle en L |