23:30:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ221-E-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
Remplace
NJ221-E-M1, NJ221E.M1
Information produit




dimensions principale & données de performance
d | 105 mm | Alésage |
D | 190 mm | Diamètre extérieur |
B | 36 mm | Largeur |
Cr | 310,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 320,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 54,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4.758 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 117 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 123 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 178 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
dc min | 137 mm | Épaulement d'arbre minimum |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 1.3 mm | Déplacement axial |
E | 171.5 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 126.8 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 165.12 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
d1 | 134.8 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
HJ221-E | Rondèle en L |
Produits récemment consultés