23:30:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ228-E-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
Remplace
NJ228-E-M1, NJ228E.M1
Information produit




dimensions principale & données de performance
d | 140 mm | Alésage |
D | 250 mm | Diamètre extérieur |
B | 42 mm | Largeur |
Cr | 460,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 510,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 79,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,900 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 9.21 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 154 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 166 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 236 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
dc min | 182 mm | Épaulement d'arbre minimum |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 3.8 mm | Déplacement axial |
E | 225 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 169 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 216.7 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
d1 | 179.4 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
HJ228-E | Rondèle en L |