19:57:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2304-E-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
Remplace
NJ2304-E-M1, NJ2304E.M1
Information produit




dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
B | 21 mm | Largeur |
Cr | 49,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 39,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 6,300 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 25,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 9,700 1/min | Vitesse de base |
≈m | 237.04 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 24 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 27 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 45 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
dc min | 33 mm | Épaulement d'arbre minimum |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 1.9 mm | Déplacement axial |
E | 45.5 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 27.5 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 42.35 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
d1 | 31.25 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
HJ2304-E | Rondèle en L |