04:41:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2309-E-XL-TVP2
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
Remplace
NJ2309-E-TVP2, NJ2309E.TVP2
Information produit




dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 36 mm | Largeur |
Cr | 163,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 154,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 28,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 9,800 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.31 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 54 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 57 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 91 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
dc min | 66 mm | Épaulement d'arbre minimum |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 2.5 mm | Déplacement axial |
E | 88.5 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 58.5 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 84.1 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
d1 | 64.4 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
HJ2309-E | Rondèle en L |