20:35:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2314-E-XL-MPAX-C3H/NA
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-MPAX, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 70 mm | Alésage |
D | 150 mm | Diamètre extérieur |
B | 51 mm | Largeur |
Cr | 325,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 325,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 59,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,200 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,800 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4.468 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 87 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 138 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 4.7 mm | Déplacement axial |
E | 133 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 89 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 126.82 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
d1 | 97.35 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | E | Conception avec capacité de charge augmentée |
Cage | MPAX | Cage laiton monobloc guidée sur les bords |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques
Produits récemment consultés