03:57:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ2340-EX-TB-M1-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 200 mm | Alésage |
D | 420 mm | Diamètre extérieur |
B | 138 mm | Largeur |
Cr | 2,040,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,900,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 315,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,330 1/min | vitesse limite |
nϑr | 940 1/min | Vitesse de base |
≈m | 98.3 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 220 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 250.7 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 400 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
dc min | 279 mm | Épaulement d'arbre minimum |
ra max | 4 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 11.3 mm | Déplacement axial |
E | 400 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 253 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 352.2 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
d1 | 277.8 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
HJ2340-E | Rondèle en L |