15:32:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ244-E-M1-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
Remplace
NJ244E.M1.C3, NJ244M.C3
Information produit




dimensions principale & données de performance
d | 220 mm | Alésage |
D | 400 mm | Diamètre extérieur |
B | 65 mm | Largeur |
Cr | 950,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,330,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 152,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,380 1/min | Vitesse de base |
≈m | 37.34 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 237 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 265 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 383 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
dc min | 288 mm | Épaulement d'arbre minimum |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 5.5 mm | Déplacement axial |
E | 358 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 268 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 344.9 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
d1 | 285.2 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
HJ244-E | Rondèle en L |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | E | Conception avec capacité de charge augmentée |
Cage | M1 | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques