23:30:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ334-E-TB-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 170 mm | Alésage |
D | 360 mm | Diamètre extérieur |
B | 72 mm | Largeur |
Cr | 960,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,210,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 138,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,800 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,610 1/min | Vitesse de base |
≈m | 38.12 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 187 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 215 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 343 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
dc min | 240 mm | Épaulement d'arbre minimum |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 6 mm | Déplacement axial |
E | 318 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 218 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 298 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
d1 | 238 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
HJ334-E | Rondèle en L |
Produits récemment consultés