00:37:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ348-E-TB-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 240 mm | Alésage |
D | 500 mm | Diamètre extérieur |
B | 95 mm | Largeur |
Cr | 1,720,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,280,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 238,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,980 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 95.77 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 260 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 303 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 480 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
dc min | 335 mm | Épaulement d'arbre minimum |
ra max | 4 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 7.4 mm | Déplacement axial |
E | 442 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 306 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 414.8 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
d1 | 333.2 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
HJ348-E | Rondèle en L |