12:10:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NJ417-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-M1, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 85 mm | Alésage |
D | 210 mm | Diamètre extérieur |
B | 52 mm | Largeur |
Cr | 420,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 385,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 67,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,850 1/min | Vitesse de base |
≈m | 10.07 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 105 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 111 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 190 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
dc min | 128 mm | Épaulement d'arbre minimum |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 5.2 mm | Déplacement axial |
E | 177 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 113 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 165.7 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
d1 | 125.8 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
HJ417 | Rondèle en L |