00:17:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU1005-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NU..-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, 0 bord à la bague intérieure (lisse), forme NU
Remplace
NU1005-M1, NU1005M1
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
D | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 18,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 14,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,820 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 30,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 12,900 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.088 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 27 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 30 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 32 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 44 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 2.4 mm | Déplacement axial |
E | 41.5 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 30.5 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 39.3 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Norme |
Cage | M1 | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques
Produits récemment consultés