00:17:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU1026-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NU..-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, 0 bord à la bague intérieure (lisse), forme NU
Remplace
NU1026-M1
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 130 mm | Alésage |
D | 200 mm | Diamètre extérieur |
B | 33 mm | Largeur |
Cr | 212,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 250,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 32,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.71 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 136 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 146 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 151 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 191 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 3.9 mm | Déplacement axial |
E | 182 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 148 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 175.9 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | Norme | Norme |
Cage | M1 | Cage laiton en deux parties guidée sur les rouleaux |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques
Produits récemment consultés