23:48:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU203-E-XL-TVP2
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NU..-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, 0 bord à la bague intérieure (lisse), forme NU
Remplace
NU203-E-TVP2, NU203E.TVP2
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 20,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 14,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,910 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 26,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 15,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.067 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 21 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 21.5 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 23 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 36 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 1.2 mm | Déplacement axial |
E | 35.1 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 22.1 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 32.5 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |