23:30:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU236-E-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NU..-E-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, 0 bord à la bague intérieure (lisse), forme NU
Remplace
NU236-E-M1, NU236E.M1
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 180 mm | Alésage |
D | 320 mm | Diamètre extérieur |
B | 52 mm | Largeur |
Cr | 730,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 830,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 98,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,750 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,850 1/min | Vitesse de base |
≈m | 18 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 197 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 214 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 221 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 303 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 4.7 mm | Déplacement axial |
E | 289 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 217 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 278.6 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |