23:30:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NU256-E-TB-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NU20..-E-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, 0 bord à la bague intérieure (lisse), forme NU
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 280 mm | Alésage |
D | 500 mm | Diamètre extérieur |
B | 80 mm | Largeur |
Cr | 1,400,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,020,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 151,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,020 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,020 1/min | Vitesse de base |
≈m | 70.9 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 300 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 334 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 340 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 480 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 4 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 4 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 6.3 mm | Déplacement axial |
E | 449 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 337 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 426.6 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |