09:50:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU413-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NU..-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, 0 bord à la bague intérieure (lisse), forme NU
Remplace
NU413-M1, NU413M1
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 160 mm | Diamètre extérieur |
B | 37 mm | Largeur |
Cr | 230,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 203,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 27,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4.06 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 79 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 88 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 91 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 146 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 3.5 mm | Déplacement axial |
E | 135.3 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 89.3 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 127.7 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |