09:50:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU416-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NU..-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, 0 bord à la bague intérieure (lisse), forme NU
Remplace
NU416-M1, NU416M1
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
D | 200 mm | Diamètre extérieur |
B | 48 mm | Largeur |
Cr | 395,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 365,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 47,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,750 1/min | Vitesse de base |
≈m | 8.2 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 96 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 109 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 112 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 184 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 4.6 mm | Déplacement axial |
E | 170 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 110 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 159.7 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |