04:34:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2206-E-XL-TVP2
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier fixe, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, disque à bord intérieure, forme NUP
Remplace
NUP2206-E-TVP2, NUP2206E.TVP2
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 20 mm | Largeur |
Cr | 58,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 50,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 8,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 16,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 8,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.245 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 41.3 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 52.5 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
da min | 34 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
dc min | 44 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 56 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
E | 55.5 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 37.5 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
B3 | 3.5 mm | Largeur bord flotant |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |