07:11:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2219-E-XL-TVP2
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier fixe, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, disque à bord intérieure, forme NUP
Remplace
NUP2219-E-TVP2, NUP2219E.TVP2
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 95 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
B | 43 mm | Largeur |
Cr | 340,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 370,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 65,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,050 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.753 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 120.5 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 148.6 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
da min | 107 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
dc min | 123 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 158 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
E | 154.5 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 112.5 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
B3 | 6.5 mm | Largeur bord flotant |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |