00:47:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2316-E-XL-TVP2
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier fixe, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, disque à bord intérieure, forme NUP
Remplace
NUP2316-E-TVP2, NUP2316E.TVP2
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
B | 58 mm | Largeur |
Cr | 420,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 425,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 79,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,450 1/min | Vitesse de base |
≈m | 6 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 110.4 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 143.9 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
da min | 92 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
dc min | 114 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 158 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
E | 151 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 101 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
B3 | 9 mm | Largeur bord flotant |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |