23:48:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2328-E-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier fixe, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, disque à bord intérieure, forme NUP
Remplace
NUP2328-E-M1, NUP2328E.M1
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 140 mm | Alésage |
D | 300 mm | Diamètre extérieur |
B | 102 mm | Largeur |
Cr | 1,210,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,390,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 221,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,950 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,620 1/min | Vitesse de base |
≈m | 37.2 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 195.4 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 251.7 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
da min | 157 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
dc min | 198 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 283 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
E | 264 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 180 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
B3 | 16 mm | Largeur bord flotant |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |