02:50:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL014848
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindrique SL0148, palier fixe, à 2 rangées de rouleaux jointifs, série 48
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 240 mm | Alésage |
D | 300 mm | Diamètre extérieur |
B | 60 mm | Largeur |
Cr | 510,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,260,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 144,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,170 1/min | vitesse limite |
nϑr | 730 1/min | Vitesse de base |
≈m | 10 kg | Poids |
Cotes de montage
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
da min | 259.5 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 277 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 259.5 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 276.7 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
dc min | 259.5 mm | Épaulement d'arbre minimum |
C | 30 mm | Distance trou de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
NNC4848V | Désignation roulement DIN5412 |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | A | Variante interne cage |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
classe de tolérance | PN | Normal (PN) |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 2 | Double-row design |
Caractéristiques