20:12:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL014922
Cylindrical roller bearing
Cylindrical roller bearings SL0149, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 49
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 110 mm | Alésage |
D | 150 mm | Diamètre extérieur |
B | 40 mm | Largeur |
Cr | 198,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 400,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 51,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.092 kg | Poids |
Cotes de montage
ra max | 1.1 mm | Rayon de gorge maximum |
da min | 125 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 134 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 125 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 133.6 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
dc min | 125 mm | Épaulement d'arbre minimum |
C | 20 mm | Distance trou de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
NNC4922V | Désignation roulement DIN5412 |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | A | Internal Variant Cage |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 2 | Double-row design |
Caractéristiques
Produits récemment consultés