12:15:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL014968
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindrique SL0149, palier fixe, à 2 rangées de rouleaux jointifs, série 49
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 340 mm | Alésage |
D | 460 mm | Diamètre extérieur |
B | 118 mm | Largeur |
Cr | 1,750,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,250,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 450,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 770 1/min | vitesse limite |
nϑr | 375 1/min | Vitesse de base |
≈m | 58.3 kg | Poids |
Cotes de montage
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
da min | 385.3 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 419 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 385.3 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 418.9 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
dc min | 385 mm | Épaulement d'arbre minimum |
C | 59 mm | Distance trou de lubrification |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
NNC4968V | Désignation roulement DIN5412 |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | A | Variante interne cage |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
classe de tolérance | PN | Normal (PN) |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 2 | Double-row design |
Caractéristiques