23:17:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL024876
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques SL02..-A, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier libre, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 3 bords à la bague intérieure, forme SL02
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 380 mm | Alésage |
D | 480 mm | Diamètre extérieur |
B | 100 mm | Largeur |
Cr | 1,320,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,500,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 365,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 710 1/min | vitesse limite |
nϑr | 375 1/min | Vitesse de base |
≈m | 44 kg | Poids |
Cotes de montage
dc min | 419 mm | Épaulement d'arbre minimum |
da min | 419 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
De min | 455.5 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 6 mm | Déplacement axial |
C | 50 mm | Distance trou de lubrification |
d1 max | 419 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
E | 455.8 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
NNCL4876V | Désignation roulement DIN5412 |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Design | A | Variante interne A |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
classe de tolérance | PN | Normal (PN) |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 2 | Double-row design |
Caractéristiques