17:19:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL045007-PP-2NR
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques SL04..-PP-2NR, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier fixe, bord central à la bague extérieure, 3 bords à la bague intérieure, forme SL04
Remplace
SL04 5007 PP 2NR
Information produit
dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 36 mm | Largeur |
Cr | 63,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 88,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 12,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 3,550 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
≈m | 0.463 kg | Poids |
Cotes de montage
Ca1 | 27 mm | Dim de montage du circlips wer (non inclus dans la livraison) tolérance: 0/-0,2 |
Ca2 | 26 mm | Dim de mont. Pour bague de retenue suivant DIN 471(non incl. La livr.) t: 0/-0,2 |
d1 | 46.5 mm | diamètre de bord bague intérieure |
d2 | 50 mm | Diamètre joint (bord) |
d3 | 67 mm | Diamètre extérieur de l'anneau d'arrêt WRE |
d1 min | 46.5 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
30 ° | Angle du chanfrein | |
-0.2 mm | Tolérance distance mini circlips | |
-0.2 mm | Tolérance distance mini rondelle de retenue | |
0 mm | Tolérance haute de la distance du circlips | |
0 mm | Tolérance haute de la distance de la rondelle de retenue | |
0 mm | Tolérance distance mini ring groove | |
0.2 mm | Tolérance haute de la distance de la rainure circulaire |
Dimensions
C | 35 mm | Largeur, bague extérieure |
C1 | 30.2 mm | Distance rainures de bague |
D1 | 60 mm | Diamètre de rainure |
m | 2.1 mm | Largeur de rainure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
t | 0.5 mm | Largeur du chanfrein |
X | 27.5 mm | Entraxe éléments roulants |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | PP | Joint frottant des deux côtés |
bagues de maintien | 2NR | Deux rondelles de retenues incluses |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 2 | Double-row design |